AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484174

部品番号:

AVENTICS-1834484174

$23.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプはんだ付け
接続可能なケーブル直径 最小3.5 mm
接続可能なケーブル直径 最大5 mm
シールディング非シールド
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
コンタクト割り当て3
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数3極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口角度付き
ケーブル出口 角度90°
重量0.01 kg
材質 ハウジングポリアミド