AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 1834484222

部品番号:

AVENTICS-1834484222

$26.12

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MS-M12-4-SCREW

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大6 mm
シールディング非シールド
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.016 kg
材質 ハウジングポリアミド