仕様
| ベローシール | 2折 |
| 型式 | 固定リング付きベローシリンダー |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| カバー直径 | 384 mm |
| 許容傾斜角度 最大 | 25 ° |
| 最大有効ストローク | 185 mm |
| 輻射方向の取り付けの最小スペース | 495 mm |
| 取付け高さ、最小 | 84 mm |
| 最大設置高さ | 269 mm |
| 力 最小 | 44000 N |
| 力 -最大 | 80000 N |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -40 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 次の温度以上では耐用年数が短くなります: | 50 °C |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| 重量 | 8.6 kg |
| 材質 ベロー | 天然ゴム / ブタディエンゴム |
| 材質 固定リング | アルミニウム |
| 材質 クランプリング | アルミニウム |