製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS BCR シリーズ ベローズアクチュエータ

カタログを見る
AVENTICS BCR シリーズ ベローシリンダは、取り付けリング(カバーなし)とシステムの適切な接続面に直接取り付けるための天然ゴムエラストマー製のベローズで、非常に大きな力を要する用途向けに設計されています。したがって取付形状は自由に設定可能です。

Your selection:
    double
    single
    triple
    Bellow actuator with mounting ring
    Single-acting, retracted without pressure
    107000 N
    108000 N
    114000 N
    137000 N
    140000 N
    141000 N
    207000 N
    219000 N
    229000 N
    390000 N
    78000 N
    80000 N
    81000 N
    124000 N
    131000 N
    136000 N
    257000 N
    265000 N
    277000 N
    41000 N
    43000 N
    44000 N
    64000 N
    65000 N
    67000 N
    84000 N
    90000 N
    8 bar
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    145 mm
    153 mm
    158 mm
    186 mm
    269 mm
    284 mm
    310 mm
    340 mm
    400 mm
    404 mm
    419 mm
    480 mm
    490 mm
    107 mm
    114 mm
    126 mm
    140 mm
    51 mm
    53 mm
    55 mm
    70 mm
    84 mm
    89 mm
    1 - 10 の 15 製品の結果
    列を選択
    ストローク長
    産業
    製品シリーズ
    ベローズ
    可用性
    ベローシリンダのタイプ
    シリンダー機能
    最大力
    最小力
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    1944182000

    AVENTICS Series BCR 1944182000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR2折
    $3,388.23
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1946272000

    AVENTICS Series BCR 1946272000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR3折
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1951182000

    AVENTICS Series BCR 1951182000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR2折
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1951282000

    AVENTICS Series BCR 1951282000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR3折
    $5,255.12
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1957192000

    AVENTICS Series BCR 1957192000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR2折
    $4,765.50
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1971132000

    AVENTICS Series BCR 1971132000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR1折
    $4,706.25
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1971232000

    AVENTICS Series BCR 1971232000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR2折
    リストに追加
    No Image Available For Product
    1971372000

    AVENTICS Series BCR 1971372000

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR3折
    $6,705.96
    リストに追加
    No Image Available For Product
    2999696600

    AVENTICS Series BCR 2999696600

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR1折
    $2,754.31
    リストに追加
    No Image Available For Product
    2999697010

    AVENTICS Series BCR 2999697010

    ストローク長産業製品シリーズベローズ可用性
    産業BCR2折
    $9,471.70
    リストに追加