AVENTICS™ Series BCR 1946272000

部品番号:

AVENTICS-1946272000

データシートを見る
BCR-TB-462-290-0NR-AL-X000

仕様

ベローシール3折
型式固定リング付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
カバー直径384 mm
許容傾斜角度 最大30 °
最大有効ストローク290 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース510 mm
取付け高さ、最小114 mm
最大設置高さ404 mm
力 最小43000 N
力 -最大81000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量9.3 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 固定リングアルミニウム
材質 クランプリングアルミニウム