AVENTICS™ Series BCR 1957192000

部品番号:

AVENTICS-1957192000

$4,765.50

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCR-DB-577-200-0NR-AL-X000

仕様

ベローシール2折
型式固定リング付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
カバー直径517 mm
許容傾斜角度 最大25 °
最大有効ストローク200 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース633 mm
取付け高さ、最小84 mm
最大設置高さ284 mm
力 最小84000 N
力 -最大141000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量12 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 固定リングアルミニウム
材質 クランプリングアルミニウム