AVENTICS™ Series BCR 1971372000

部品番号:

AVENTICS-1971372000

$6,705.96

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCR-TB-720-365-0NR-AL-X000

仕様

ベローシール3折
型式固定リング付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
カバー直径638 mm
許容傾斜角度 最大30 °
最大有効ストローク354 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース775 mm
取付け高さ、最小126 mm
最大設置高さ480 mm
力 最小124000 N
力 -最大219000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
ピストン力を決める圧力6 bar
重量17 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 固定リングアルミニウム
材質 クランプリングアルミニウム