AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-STD 3530190140

部品番号:

AVENTICS-3530190140

$23.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-G018-STD-D50P(0-16)

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
圧縮空気ポートR 1/8
定格直径50 mm
目盛値0.5
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大12 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.16 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)
色 針
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮