AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP22 4124A521806CCYW

部品番号:

AVENTICS-4124A521806CCYW

CAD を表示
DP22-3/2NO-GKR

仕様

作動電気
指示コイル幅 22mm
型式 弁シート弁
標準バルブコイルがないパイロット弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力プレート接続
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
コネクタ付保護法IP65
絶縁クラス コイルクラス F
コイル幅22 mm
パイロット弁幅22 mm
互換性指数44
Typ. (代表値) スイッチオン時間18 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間40 ms
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
重量0.055 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C