AVENTICS™ 5/3方弁, シリーズ 520 52000142
部品番号:
仕様
| 作動 | 空気圧 |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| 切換原則 | 5/3、通気された中間位置 |
| 弁機能 | 通気された中間位置 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 接続タイプ | チューブ接続 |
| 圧縮空気 ポート 入力 | G 1/8 |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/8 |
| 定格吐出 Qn | 600 l/min |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 制御圧力、最小 | 1.5 bar |
| 制御圧力、最大 | 8 bar |
| パイロット | 外部 |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 5 mg/m³ |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| 固定ねじ | M4 |
| 重量 | 0.075 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム, 陽極酸化処理 |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質、フロントカバー | ポリオクシメチレン |