AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5790905270
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | 吐出 600 l/min |
| サイズ | 579 |
| 型式 弁 | シート弁 |
| 切換原則 | 5/2、ばね戻り付き |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 圧縮空気接続タイプ | プラグインフィッティング |
| 圧縮空気ポート 出力 | Ø 8x1 |
| 定格吐出 Qn | 600 l/min |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | ISO 15217、型C |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| 作動電圧 | 110 V AC |
| パイロット | 内部 |
| コイル幅 | 20 mm |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 27 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 28 ms |
| ブランチ | ポリアミド, 産業 |
| 重量 | 0.133 kg |
| 最少周囲温度 | -15 °C |