AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5791520210
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | 吐出 520 l/min |
| サイズ | 579 |
| 型式 弁 | シート弁 |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 圧縮空気接続タイプ | プラグインフィッティング |
| 圧縮空気ポート 出力 | Ø 6x1 |
| 定格吐出 Qn | 520 l/min |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | ISO 15217、型C |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 逆極性保護 | 極性反転防止 |
| 作動電圧 | 12 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| パイロット | 外部 |
| コイル幅 | 20 mm |
| 電力 消費 DC | 1.6 W |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 18 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 16 ms |
| ブランチ | ポリアミド, 産業 |
| 重量 | 0.093 kg |