AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5791520720

部品番号:

AVENTICS-5791520720

$108.97

数量:
カートに追加
V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV2-USA-EXT-LED

仕様

作動電気
指示吐出 600 l/min
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 1/4"
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅20 mm
電力 消費 DC1.7 W
起動時間100 %
ブランチポリアミド, 産業
重量0.093 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C