AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5791570310

部品番号:

AVENTICS-5791570310

$73.36

数量:
カートに追加
V579-3/2NC-D014-012DC-04-RV2-USA-EXT

仕様

作動電気
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 1/4"
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧12 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅20 mm
電力 消費 DC1.6 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間18 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間16 ms
材質 ハウジングポリアミド, 産業
重量0.093 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C