AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579 5794705320

部品番号:

AVENTICS-5794705320

V579-5/2OC-D014-024AC-04-EV4-USA

仕様

作動電気
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 1/4"
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V AC
パイロット内部
コイル幅20 mm
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間27 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間28 ms
材質 ハウジングポリアミド, 産業, ポリウレタン
重量0.133 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C