AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5796420310
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 指示 | 吐出 600 l/min |
| サイズ | 579 |
| 型式 弁 | シート弁 |
| 切換原則 | 3/2、ばね戻り付き |
| 圧縮空気接続タイプ | プラグインフィッティング |
| 圧縮空気ポート 出力 | Ø 1/4" |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 作動電圧 | 12 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| パイロット | 外部 |
| コイル幅 | 20 mm |
| 電力 消費 DC | 1.6 W |
| 起動時間 | 100 % |
| ブランチ | ポリアミド, 産業 |
| 重量 | 0.093 kg |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |