AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5796570620

部品番号:

AVENTICS-5796570620

$85.02

数量:
カートに追加
データシートを見る
V579-3/2NC-DA06-024DC-04-RV7-EXT-LED

仕様

作動電気
指示吐出 520 l/min
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 6x1
定格吐出 Qn520 l/min
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット外部
コイル幅20 mm
状況表示 LED
電力 消費 DC1.7 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間18 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間16 ms
ブランチポリアミド, 産業