AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ 579, 弁ユニット 5796905280

部品番号:

AVENTICS-5796905280

$138.70

数量:
カートに追加
データシートを見る
V579-5/2OC-DA08-230AC-04-RV7

仕様

作動電気
指示吐出 600 l/min
サイズ579
型式 弁シート弁
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング
圧縮空気ポート 出力Ø 8x1
定格吐出 Qn600 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧230 V AC
パイロット内部
コイル幅20 mm
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間27 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間28 ms
材質 ハウジングポリアミド, 産業
重量0.133 kg
最少周囲温度-15 °C