AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 3 5813280100

部品番号:

AVENTICS-5813280100

V581-5/2DP-I3-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4800 l/min
切換原則5/2、両側作動
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
パイロット外部, 内部
ATEXATEX
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
吐出コンダクタンス C18.9 l/(s*bar)
標準バルブパイロット弁なし基本弁
サイズISO 3
制御圧力、最小1.5 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C