AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 3 5813530100
部品番号:
仕様
| 作動 | 空気圧 |
| 切換原則 | 5/3、排気された中間位置 |
| 接続タイプ | プレート接続 |
| 定格吐出 Qn | 4100 l/min |
| 圧縮空気ポート 出力 | ベースプレート ISO 5599-1 |
| 作動圧力(最小) | -0.95 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| ATEX | ATEX |
| 規格 | ISO 5599-1 |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| 型式 | ISO 3 |
| ブロック化可能 | ブロック化可能 |
| インターロック原則 | ベースプレートの原則 1x |
| 制御圧力、最小 | 3 bar |
| 制御圧力、最大 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最大粒子サイズ | 50 µm |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 5 mg/m³ |
| 型式 圧縮空気ポート | 排気された中間位置 |
| 圧縮空気 ポート 入力 | ベースプレート ISO 5599-1 |
| 吐出コンダクタンス C | 14.1 l/(s*bar) |