AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 3 5813630100

部品番号:

AVENTICS-5813630100

V581-5/2DP-I3-AIR-AA-D-T0-ATEX

仕様

作動空気圧
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
接続タイププレート接続
定格吐出 Qn4800 l/min
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
封止原則軟質封止
ATEXATEX
規格ISO 5599-1
型式 弁スプール弁
型式ISO 3
ブロック化可能ブロック化可能
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
制御圧力、最小1.5 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
吐出コンダクタンス C18.9 l/(s*bar)
固定ねじ六角ソケット付き