AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 581, size 3 5813720500

部品番号:

AVENTICS-5813720500

$478.22

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/3PC-012DC-I3-2P22-HBX-AA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4100 l/min
切換原則5/3、通気された中間位置
型式通気された中間位置
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC12 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型 B 産業
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅22 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
電力 消費 DC5 W
吐出コンダクタンス C14.1 l/(s*bar)
サイズISO 3