AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 4 5814220710

部品番号:

AVENTICS-5814220710

$655.31

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/2DS-024DC-I4-2M12-LBX-PA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn6000 l/min
切換原則5/2、両側作動
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅22 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
電力 消費 DC0.35 W
吐出コンダクタンス C24.5 l/(s*bar)
サイズISO 4