AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 4 5814580100
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 定格吐出 Qn | 5000 l/min |
| 切換原則 | 5/3、排気された中間位置 |
| 型式 | 排気された中間位置 |
| 圧縮空気ポート 出力 | ベースプレート ISO 5599-1 |
| 作動圧力(最小) | -0.95 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| パイロット | 外部, 内部 |
| ATEX | ATEX |
| 規格 | ISO 5599-1 |
| パイロット弁幅 | 30 mm |
| 型式 弁 | スプール弁 |
| インターロック原則 | ベースプレートの原則 1x |
| 接続タイプ | プレート接続 |
| 吐出コンダクタンス C | 15.5 l/(s*bar) |
| 標準バルブ | パイロット弁なし基本弁 |
| サイズ | ISO 4 |
| 制御圧力、最小 | 3 bar |
| 制御圧力、最大 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 70 °C |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |
| 最大の媒体温度 | 70 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |