AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 8941054054

部品番号:

AVENTICS-8941054054

データシートを見る
CON-RD-MS-M12B-5-SCREW

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小4 mm
接続可能なケーブル直径 最大9 mm
プロトコルPROFIBUS DP
シールディングスクリーン
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングB - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.06 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットフルオカーボンゴム