製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ データエンドプラグ, シリーズ CON-RD 8941054064

部品番号:

AVENTICS-8941054064

データシートを見る
CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

仕様

型式丸型差込みコネクタ
プロトコルPROFIBUS DP
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
保護タイプIP67
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングB - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.013 kg
材質 ハウジング耐熱プラスチック製エラストマー