AVENTICS™ データエンドプラグ, シリーズ CON-RD 8941054264

部品番号:

AVENTICS-8941054264

$19.59

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MS-M12-5-END-CAN

仕様

型式丸型差込みコネクタ
プロトコルCANopen, DeviceNet
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
保護タイプIP67
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.011 kg
材質 ハウジング耐熱プラスチック製エラストマー