製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 8942051612

部品番号:

AVENTICS-8942051612

データシートを見る
CON-RD-MS-M12-5-SCREW

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小6 mm
接続可能なケーブル直径 最大8 mm
プロトコルCANopen, DeviceNet
シールディングスクリーン
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.48 kg
材質 ハウジング真鍮