製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 8946203602

部品番号:

AVENTICS-8946203602

データシートを見る
CON-RD-MS-M8-3-3000-PVC-OW-3

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大30 V DC
作動電圧 DC、最大30 V AC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数3極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数3極
導体の数3
シールディング非シールド
ケーブル長さ L3 m
保護タイプIP67
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大3 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø4.5 mm
重量0.06 kg
材質 ハウジングポリウレタン
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル