AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP22 G124A1113C9N6F1

部品番号:

AVENTICS-G124A1113C9N6F1

DP22-3/2NC-G18-24DC

仕様

作動電気
指示コイル幅 22mm
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力G 1/8
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値7 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型B
コネクタ付保護法IP65
絶縁クラス コイルクラス F
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
コイル幅22 mm
パイロット弁幅22 mm
互換性指数43
電力 消費 DC2.8 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間22.2 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間35.8 ms
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
重量0.1 kg
最少周囲温度-25 °C