AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP22 H124A641409N6YW

部品番号:

AVENTICS-H124A641409N6YW

DP22-3/2NC-M5

仕様

作動電気
指示コイル幅 22mm
型式 弁シート弁
標準バルブコイルがないパイロット弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力M5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
コネクタ付保護法IP65
コイル幅22 mm
パイロット弁幅22 mm
互換性指数44
Typ. (代表値) スイッチオン時間14 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間16 ms
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
重量0.05 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C