AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30 R124A19H3G9K5X7

部品番号:

AVENTICS-R124A19H3G9K5X7


仕様

作動電気
指示コイル幅 30mm
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力CNOMO
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型A
コネクタ付保護法IP65
絶縁クラス コイルクラス H
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-30 % / +30 %
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数55
電力 消費 DC6 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間9.56 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間9.8 ms
ブランチポリアミド、グラスファイバー補強、黒, 産業
重量0.155 kg
最少周囲温度-40 °C