AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30 R124A1LD406CDYW

部品番号:

AVENTICS-R124A1LD406CDYW

DP30-3/2NC-CNOM

仕様

作動電気
指示コイル幅 30mm, 手動操作:一時停止なし
型式 弁シート弁
標準バルブコイルがないパイロット弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気ポート 出力CNOMO
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
コネクタ付保護法IP65
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数54
Typ. (代表値) スイッチオン時間13.5 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間9.1 ms
ブランチポリアミド グラスファイバー補強, 産業
重量0.02 kg
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C