製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCC R412000012

部品番号:

AVENTICS-R412000012

$812.03

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCC-TB-270-250-0NR-ST-G012

仕様

ベローシール3折
型式固定リングとカバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/2
カバー直径210 mm
特性10x3
許容傾斜角度 最大30 °
最大有効ストローク250 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース300 mm
力 最小12000 N
力 -最大26000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量5.2 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 カバースチール
表面 カバー亜鉛めっき
Material front coverSteel, chrome-plated
Surface covergalvanized