製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ BCC シリーズベローズアクチュエータ

スペア部品
カタログを見る
AVENTICS BCC シリーズシリンダは、取り外し可能な取り付け部品を備えたベローシリンダです。ユーザは、ゴム製ベローズを自分で交換することができます。内蔵の雌ねじあるいはねじボルトによる取付け。

Your selection:
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/8
    double
    single
    triple
    10800 N
    11000 N
    11200 N
    11900 N
    18000 N
    2050 N
    2200 N
    25500 N
    2600 N
    26000 N
    38000 N
    39500 N
    41000 N
    5100 N
    5600 N
    5700 N
    58000 N
    59000 N
    59500 N
    61000 N
    62500 N
    63000 N
    12000 N
    1300 N
    18000 N
    1900 N
    20000 N
    21000 N
    2400 N
    25000 N
    28000 N
    29000 N
    31000 N
    36000 N
    38000 N
    3900 N
    4000 N
    4200 N
    4800 N
    4900 N
    6500 N
    7500 N
    800 N
    8000 N
    900 N
    Single-acting, retracted without pressure
    8 bar
    Bellow actuator with mounting ring and cover
    Chloroprene rubber
    caoutchouc/butadiene caoutchouc
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    104 mm
    105 mm
    115 mm
    130 mm
    135 mm
    140 mm
    150 mm
    170 mm
    175 mm
    180 mm
    220 mm
    245 mm
    255 mm
    260 mm
    290 mm
    305 mm
    350 mm
    420 mm
    475 mm
    65 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    120 mm
    50 mm
    55 mm
    65 mm
    75 mm
    80 mm
    90 mm
    95 mm
    1 - 10 の 27 製品の結果
    列を選択
    圧縮空気接続
    ストローク長
    ベローズ
    最大力
    可用性
    最小力
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    3999791030

    AVENTICS Series BCC 3999791030

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/22折11000 N
    $437.25
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412000012

    AVENTICS Series BCC R412000012

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/23折26000 N
    $812.03
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412019469

    AVENTICS Series BCC R412019469

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/23折11000 N
    $454.78
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020583

    AVENTICS Series BCC R412020583

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/41折2600 N
    $258.19
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020584

    AVENTICS Series BCC R412020584

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 3/81折5600 N
    $271.09
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020585

    AVENTICS Series BCC R412020585

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/21折11200 N
    $301.23
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020586

    AVENTICS Series BCC R412020586

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/21折18000 N
    $449.66
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020587

    AVENTICS Series BCC R412020587

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/21折25500 N
    $530.88
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020588

    AVENTICS Series BCC R412020588

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/21折38000 N
    $576.05
    リストに追加
    No Image Available For Product
    R412020589

    AVENTICS Series BCC R412020589

    圧縮空気接続ストローク長ベローズ最大力可用性
    G 1/21折58000 N
    $712.67
    リストに追加