AVENTICS™ 圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS R412003853

部品番号:

AVENTICS-R412003853

$21.51

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-1,6 BAR

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
圧縮空気ポートG 1/8
定格直径40 mm
目盛値0.05
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大1.2 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.1.6 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値1.6 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)グレー
色 針
重量0.08 kg
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮