AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-SFB R412010678

部品番号:

AVENTICS-R412010678

$145.59

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-G018-SFB-D50-P0-12-PC

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
EN 60529 規格保護タイプIP54
圧縮空気ポートR 1/8
定格直径50 mm
目盛値0.2
ステンレススチール
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大10 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.12 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)グレー
色 針
重量0.091 kg
材質 ハウジングステンレススチール