製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Microfilter, Series NL4-FLC R412010796

部品番号:

AVENTICS-R412010796

$518.24

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL4-FLC-G012-PBS-AO-00,01

仕様

型式マイクロフィルター
コンポーネントマイクロフィルター
タンクPC タンク、金属保護ガード付き
ポートG 1/2
フィルター孔幅0.01 µm
定格吐出 Qn720 l/min
結露排水全自動、無圧 開く
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス1 : - : 2
タンク容量 フィルター25 cm³
フィルターエレメント交換可能
推奨される前フィルター0.3 µm
重量1.29 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードスチール