AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412012457

部品番号:

AVENTICS-R412012457

データシートを見る
CON-RD-FS-M23-19-5000--OW-19

仕様

ケーブルケーブル付き
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM23x1
電気接続 1, 極数19 極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
導体の数19
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
重量0.876 kg
材質 ハウジング金属
Housing materialmetal