AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R412013926

部品番号:

AVENTICS-R412013926

$301.01

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-040-0400-0322131100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø40 mm
ストローク400 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐熱
ピストン棒片側
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向660 N
ピストン力 出方向790 N
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度120 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM12x1,25
緩衝長さ15 mm
緩衝エネルギー9 J
重量 0 mm ストローク0.65 kg
重量 +10 mm ストローク0.032 kg
ストローク 最大1900 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-10 °C