AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R412014279

部品番号:

AVENTICS-R412014279

$356.65

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-063-0080-0322131100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø63 mm
ストローク80 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐熱
ピストン棒片側
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1765 N
ピストン力 出方向1960 N
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度120 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/8
ピストン棒ねじM16x1,5
緩衝長さ16.5 mm
緩衝エネルギー27 J
重量 0 mm ストローク1.42 kg
重量 +10 mm ストローク0.054 kg
ストローク 最大2500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-10 °C