AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R412014330

部品番号:

AVENTICS-R412014330

$658.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
PRA-DA-100-0100-0322131100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø100 mm
ストローク100 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐熱
ピストン棒片側
スクレーパ耐熱性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向4635 N
ピストン力 出方向4945 N
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度120 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/2
ピストン棒ねじM20x1,5
緩衝長さ19.5 mm
緩衝エネルギー88 J
重量 0 mm ストローク3.51 kg
重量 +10 mm ストローク0.1 kg
ストローク 最大2800 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-10 °C