製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCC R412019469

部品番号:

AVENTICS-R412019469

$454.78

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCC-TB-178-160-0CR-AL-G012

仕様

ベローシール3折
型式固定リングとカバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/2
カバー直径152.5 mm
特性6x3
許容傾斜角度 最大30 °
最大有効ストローク160 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース195 mm
力 最小4000 N
力 -最大11000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:70 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量2 kg
材質 ベロークロロプレンゴム
材質 カバーアルミニウム
Material bellowChloroprene rubber
Material front coverAluminum