AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020450
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 6432 |
| ピストン Ø | 20 mm |
| ストローク | 320 mm |
| ポート | G 1/8 |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 弾性緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション |
| ピストン棒 | 片側 |
| シリンダー特徴 | バージョン:標準タイプ |
| スクレーパ | 食品加工での使用に適合した泥落とし |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 166 N |
| ピストン力 出方向 | 198 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ピストン棒ねじ | M8 |
| 戻り力 | 0.23 J |
| 重量 0 mm ストローク | 0.063 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.0046 kg |
| ストローク 最大 | 1100 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |