製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCC R412020583

部品番号:

AVENTICS-R412020583

$258.19

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

仕様

ベローシール1折
型式固定リングとカバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/4
カバー直径78 mm
特性2 3/4x1
許容傾斜角度 最大20 °
最大有効ストローク15 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース95 mm
力 最小1300 N
力 -最大2600 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:70 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量0.45 kg
材質 ベロークロロプレンゴム
材質 カバーアルミニウム
Material bellowChloroprene rubber
Material front coverAluminum