仕様
| ベローシール | 1折 |
| 型式 | 固定リングとカバー付きベローシリンダー |
| 作動原則 | シングル動作、無圧 引込み |
| 圧縮空気ポート | G 1/2 |
| カバー直径 | 153.5 mm |
| 特性 | 6x1 |
| 許容傾斜角度 最大 | 20 ° |
| 最大有効ストローク | 45 mm |
| 輻射方向の取り付けの最小スペース | 190 mm |
| 力 最小 | 4900 N |
| 力 -最大 | 11200 N |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -30 °C |
| 最高周囲温度 | 90 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 次の温度以上では耐用年数が短くなります: | 70 °C |
| ピストン力を決める圧力 | 6 bar |
| 重量 | 2.5 kg |
| 材質 ベロー | クロロプレンゴム |
| 材質 カバー | スチール |
| 表面 カバー | 亜鉛めっき |
| Material front cover | Steel, chrome-plated |
| Surface cover | galvanized |