製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCC R412020586

部品番号:

AVENTICS-R412020586

$449.66

数量:
カートに追加
データシートを見る
BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

仕様

ベローシール1折
型式固定リングとカバー付きベローシリンダー
作動原則シングル動作、無圧 引込み
圧縮空気ポートG 1/2
カバー直径184 mm
特性8x1
許容傾斜角度 最大20 °
最大有効ストローク65 mm
輻射方向の取り付けの最小スペース245 mm
力 最小8000 N
力 -最大18000 N
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
次の温度以上では耐用年数が短くなります:50 °C
ピストン力を決める圧力6 bar
重量3.1 kg
材質 ベロー天然ゴム / ブタディエンゴム
材質 カバースチール
表面 カバー亜鉛めっき
Material front coverSteel, chrome-plated
Surface covergalvanized