AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD R412021679

部品番号:

AVENTICS-R412021679

$28.21

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MA-M8-3-5000-PUR-OW-3

仕様

型式丸型差込みコネクタ
ケーブルケーブル付き
作動電圧 AC、最大48 V DC
作動電圧 DC、最大48 V AC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数3極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数3極
導体の数3
シールディング非シールド
ケーブル長さ L5 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小41 mm
保護タイプIP68
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø4.1 mm
重量0.121 kg
材質 ハウジングポリウレタン