仕様
| 型式 | 丸型差込みコネクタ |
| ケーブル | ケーブル付き |
| 作動電圧 AC、最大 | 48 V DC |
| 作動電圧 DC、最大 | 48 V AC |
| 電気接続 1, タイプ | プラグ |
| 電気接続 1, スレッドサイズ | M8x1 |
| 電気接続 1, 極数 | 3極 |
| 電気接続 1, コーディング | A - コード化 |
| ケーブル出口 1 | 角度付き |
| ケーブル出口 角度 | 90° |
| 電気接続 2, タイプ | 開いているケーブルの端 |
| 電気接続 2, 極数 | 3極 |
| 導体の数 | 3 |
| シールディング | 非シールド |
| ケーブル長さ L | 10 m |
| 牽引チェーン適性 | 牽引チェーン適性 |
| 曲がり半径、最小 | 41 mm |
| 保護タイプ | IP68 |
| 最少周囲温度 | -25 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 電流、最大 | 4 A |
| 導体横断面 | 0.25 mm² |
| ケーブル-Ø | 4.1 mm |
| 重量 | 0.224 kg |
| 材質 ハウジング | ポリウレタン |