製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD R412026795

部品番号:

AVENTICS-R412026795

データシートを見る

仕様

型式丸型差込みコネクタ
作動電圧 AC、最大48 V DC
作動電圧 DC、最大48 V AC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数4極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口 1角度付き
ケーブル出口 角度90°
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
導体の数4
ケーブル長さ10 m
牽引チェーン適性牽引チェーン適性
曲がり半径、最小21.5 mm
証明書RoHS, UL (Underwriters Laboratories), LABS フリー
保護タイプIP65, IP67, IP68
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度90 °C
電流、最大4 A
導体横断面0.25 mm²
ケーブル-Ø4.3 mm
材質 ハウジング熱可塑性ポリウレタン (TPU)
材質 ガスケットフルオカーボンゴム
材質 ケーブルカバーポリウレタン